PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LED, P45, Nee, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE

Productomschrijving

LED, P45, Nee, E14, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929003626402
Volledige bestelcode: 872016918903400

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads