Philips MASTER, LED, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Productomschrijving
MASTER, LED, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Specificaties
- Lampvoet E14
- Nominale levensduur 25.000 hr
- Schakelcyclus 20.000
- Lamptype LED
- Meetreferentie van lichtstroom Sphere
- Garantieperiode 5 jaar