Philips MASTER, LED, B35, Alleen met specifieke dimmers, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Productomschrijving

MASTER, LED, B35, Alleen met specifieke dimmers, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003013982
Volledige bestelcode: 871951444957200

Downloads