Philips MASTER, LED, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Productomschrijving

MASTER, LED, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hr, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestelcode: 929003011982
Volledige bestelcode: 871951444935000

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    20.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads