PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CorePro, LED, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr

CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Productomschrijving

CorePro, LED, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002972702
Volledige bestelcode: 871951431298200

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads