Philips CorePro, LED, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr

Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Productomschrijving

CorePro, LED, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002969402
Volledige bestelcode: 871951431262300

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads