Philips CorePro, LED, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr

CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Productomschrijving

CorePro, LED, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hr, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002968802
Volledige bestelcode: 871951431254800

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads