Philips CorePro, LED, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Productomschrijving

CorePro, LED, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929002967102
Volledige bestelcode: 871951431244900

Specificaties

  • Lampvoet
    E14
  • Nominale levensduur
    15.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    2 jaar

Downloads