België - Nederlands

Philips MASTER, LED SOX, Buisvormig, Alleen netspanning, 28 W, SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR

Productomschrijving

MASTER, LED SOX, Buisvormig, Alleen netspanning, 28 W, LED alternative to SOX-E 36W, B22, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hr, 142.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, Kunststof, RG1, IP40, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 8719514305649
Volledige bestelcode: 871951430564900

Specificaties

Lampvoet
B22
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED SOX
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
8 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002496902 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 171.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002496902 nl_BE pdf 558.3 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR pdf 153.7 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 328.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002496902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002496902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR IES 2.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TrueForce-LED-SOX-COMF-6486155-Ref-929002496802 pdf 672.5 kB