België - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 hr

TForce LED HPL ND 28-21W E27 830

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Maïskolf, EM/netspanning, 21 W, LED alternative to HPL 50W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 hr, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststof, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 8718699638146
Volledige bestelcode: 871869963814600

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
8 years

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002006102 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 193.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002006102 nl_BE pdf 551.8 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 pdf 148.1 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002006102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002006102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce LED HPL ND 28-21W E27 830 ies 35.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB