België - Nederlands

Philips CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 hr

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Productomschrijving

CorePro, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 hr, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 929003731102
Volledige bestelcode: 872016926777000

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED HPL
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Familie

Product