België - Nederlands

Philips LED SON-T, Buisvormig, Netspanning, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hr

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Productomschrijving

LED SON-T, Buisvormig, Netspanning, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 hr, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Bestelcode: 929004341402
Volledige bestelcode: 872110312938300

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 3.0 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004341402 pdf 68.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 335.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004341402 nl_BE pdf 521.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004341402_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929004341402_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 4.3 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV ldt 4.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB