België - Nederlands

Philips LED SON-T, Buisvormig, Netspanning, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 hr

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Productomschrijving

LED SON-T, Buisvormig, Netspanning, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 hr, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Bestelcode: 929004341202
Volledige bestelcode: 872110312934500

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    25.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Familie

Product