België - Nederlands

Philips LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 hr

TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Productomschrijving

LED SON-T, Buisvormig, Alleen netspanning, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 hr, 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Bestelcode: 8720169297456
Volledige bestelcode: 872016929745600

Specificaties

Lampvoet
E40
Nominale levensduur
25.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED SON-T
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV txt 2.9 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003775702 pdf 68.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 269.2 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003775702 nl_BE pdf 545.5 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 387.2 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003775702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003775702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV IES 5.6 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV ldt 1.0 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB