Philips MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G
Productomschrijving
MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hr, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Specificaties
- Lampvoet
- E40
- Nominale levensduur
- 50.000 hr
- Schakelcyclus
- 50.000
- Lamptype
- LED HPL
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 5 jaar