België - Nederlands

Philips MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 hr

MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G

Productomschrijving

MASTER, LED HPL, Ovaal, Alleen netspanning, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 hr, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestelcode: 8719514451971
Volledige bestelcode: 871951445197100

Specificaties

Lampvoet
E27
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LED HPL
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003530902 pdf 67.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 167.4 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003530902 nl_BE pdf 572.2 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G pdf 297.5 kB
Installatie-instructies
Installation instructions pdf 557.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003530902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003530902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G IES 2.9 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB