PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LED, T46, Alleen netspanning, 28.5 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 hr

MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27

Productomschrijving

LED, T46, Alleen netspanning, 28.5 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 hr, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 929003677402
Volledige bestelcode: 872016924035300

Downloads