Philips LED, T46, Alleen netspanning, 28.5 W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 hr

MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

Productomschrijving

LED, T46, Alleen netspanning, 28.5 W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 hr, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 929003677302
Volledige bestelcode: 872016924033900

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads