Philips LED SON-T, T46, Alleen netspanning, 19 W, 50, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 hr

MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

Productomschrijving

LED SON-T, T46, Alleen netspanning, 19 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 hr, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestelcode: 929003677202
Volledige bestelcode: 872016924031500

Specificaties

  • Lampvoet
    E27
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    50.000
  • Lamptype
    LED SON-T
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads