Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169301771
Volledige bestelcode: 872016930177100

Specificaties

Lampvoet
G9
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003791248 pdf 66.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 200.5 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003791202 nl_BE pdf 483.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003791202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003791202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D IES 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB