Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169301818
Volledige bestelcode: 872016930181800

Specificaties

Lampvoet
G9
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003790592 pdf 66.9 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 200.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003790502 nl_BE pdf 486.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003790502_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003790502_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827 IES 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB