België - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, Capsule, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Bestelcode: 8718699657802
Volledige bestelcode: 871869965780200

Specificaties

Lampvoet
G9
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002055102 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002055102 nl_BE pdf 949.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002055102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002055102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB