Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169300552
Volledige bestelcode: 872016930055200

Specificaties

Lampvoet
G4
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003779258 pdf 66.4 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 200.7 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003779202 nl_BE pdf 477.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003779202_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003779202_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D ies 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB