Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, Capsule, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169300514
Volledige bestelcode: 872016930051400

Specificaties

Lampvoet
G4
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003779102 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 199.7 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003779102 nl_BE pdf 489.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003779102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003779102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 IES 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB