Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169300477
Volledige bestelcode: 872016930047700

Specificaties

Lampvoet
G4
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003779002 pdf 67.0 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 200.6 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003779002 nl_BE pdf 491.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003779002_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003779002_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 IES 6.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB