Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, Capsule, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 hr, Doorzichtig plastic, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169300439
Volledige bestelcode: 872016930043900

Specificaties

Lampvoet
G4
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003778958 pdf 66.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 270.5 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003778902 nl_BE pdf 492.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003778902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003778902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro IES 6.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB