Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Bestelcode: 8718699767792
Volledige bestelcode: 871869976779200

Specificaties

Lampvoet
GY6.35
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002389702 pdf 67.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 175.7 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002389702 nl_BE pdf 552.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002389702_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002389702_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 IES 8.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB