Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Productomschrijving

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 hr, 185 lm/W, EEL B, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8720169316751
Volledige bestelcode: 872016931675100

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 291.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003807602 nl_BE pdf 659.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions pdf 930.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003807602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB