Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient

Voor topprestaties en duurzaamheid

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T5 Mains biedt een zeer energiezuinige oplossing voor zowel FL-naar-LED als LED-naar-LED vervangingen. Het ondersteunt directe bedrading. Met een hoge lichtsterkte van 3500 lumen kan het zowel T5 HE- als T5 HO-lampen vervangen. Met een lange levensduur van 70.000 uur levert hij een betere lichtkwaliteit en langdurige prestaties.

Voordelen

  • Absolute prestaties op het gebied van energiebesparing: tot 28% ten opzichte van standaard T5 LED's en tot 61% ten opzichte van TL5 fluorescentiebuis

  • Betrouwbare prestaties tot 70.000 uur

Kenmerken

  • Ultra Efficiency behaalt een energie-efficiëntieklasse B.

  • Vervanger voor bestaande T5-lampen: werkt met aansluiting op netspanning

Toepassingen

  • Kantoren, onderwijsinstellingen en detailhandel
  • Industrie en magazijn

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T5 UltraEfficient nl_BE pdf 201.9 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-MASTER LEDtube T5 UltraEfficient
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-MASTER LEDtube T5 UltraEfficient
Meerdere materialen - Software Plugins