België - Nederlands

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB

Productomschrijving

MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hr, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestelcode: 8720169388031
Volledige bestelcode: 872016938803100

Specificaties

Lampvoet
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominale levensduur
75.000 hr
Schakelcyclus
200.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB txt 4.7 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004242302 pdf 68.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 247.1 kB
Demontage-instructies
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004242302 nl_BE pdf 649.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004242302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929004242302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB ldt 34.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB