Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB
Productomschrijving
MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 hr, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificaties
- Lampvoet
- G13 Rotatable end-cap
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Nominale levensduur
- 75.000 hr
- Schakelcyclus
- 200.000
- Lamptype
- LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 5 jaar