Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 hr
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Productomschrijving
MASTER, LEDtube, T8, EM/netspanning, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 hr, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Kunststof, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specificaties
- Lampvoet
- G13 Rotatable end-cap
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Nominale levensduur
- 75.000 hr
- Schakelcyclus
- 200.000
- Lamptype
- LEDtube
- Meetreferentie van lichtstroom
- Sphere
- Garantieperiode
- 5 jaar