België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 hr, 112 lm/W, EEL E, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718699782795
Volledige bestelcode: 871869978279500

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002419902 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002419902 nl_BE pdf 622.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002419902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002419902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8 IES 59.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB