Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 hr, 117 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696801741
Volledige bestelcode: 871869680174100

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001869602 pdf 67.6 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001869602 nl_BE pdf 360.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001869602_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001869602_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 ies 23.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB