Philips CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, Universeel, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 hr, 111 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696801680
Volledige bestelcode: 871869680168000

Specificaties

Lampvoet
G13
Nominale levensduur
50.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001869302 pdf 68.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.3 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001869302 nl_BE pdf 359.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001869302_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001869302_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 ies 23.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB