België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 24.9 W, 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 24.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr, 140 lm/W, EEL D, G13, Glas, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004320602
Volledige bestelcode: 872110313951100

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004320602 pdf 68.1 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004320602 nl_BE pdf 809.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004320602_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929004320602_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8 IES 7.9 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8 ldt 9.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320602 (2) pdf 1.1 MB