België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 hr, 137 lm/W, EEL D, G13, Glas, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 929004320502
Volledige bestelcode: 872110313949800

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929004320502 pdf 67.7 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 245.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929004320502 nl_BE pdf 809.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929004320502_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929004320502_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8 IES 9.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8 ldt 9.1 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320502 pdf 1.1 MB