België - Nederlands

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 31.5 W, 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 hr

CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8

Productomschrijving

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 31.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 hr, 105 lm/W, EEL F, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Bestelcode: 929003577802
Volledige bestelcode: 871951448652200

Specificaties

  • Lampvoet
    G13
  • Nominale levensduur
    50.000 hr
  • Schakelcyclus
    200.000
  • Lamptype
    LEDtube
  • Meetreferentie van lichtstroom
    Sphere

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003577802 pdf 68.2 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 237.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003577802 nl_BE pdf 817.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003577802_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-929003577802_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 IES 20.7 kB