Philips Fortimo SLM C 927 PA 1211 L22 2828 G8NHE
Productomschrijving
Philips Fortimo SLM C 927 PA 1211 L22 2828 G8NHE
Specificaties
- Lichtstroom (max.) 5.830 lm
- Lichtstroom (min.) 5.035 lm
- Lichtstroom 5.300 lm
- Kleurconsistentie initieel 2
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 2700 K
- Lichtrendement (gespec.) (nom.) 154 lm/W
- Kleurweergave-index (CRI) 91