PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Fortimo SLM C 940PW 1309 L15 1919 G8NUHE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 940PW 1309 L15 1919 G8NUHE

Bestelcode: 929004850401
Volledige bestelcode: 872110311391700

Specificaties

  • Lichtstroom (max.)
    2.272 lm
  • Lichtstroom (min.)
    1.962 lm
  • Lichtstroom
    2.065 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    196 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads