Philips Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 940 1208 L15 1919 G8N HE

Bestelcode: 929003904880
Volledige bestelcode: 872016938263300

Specificaties

  • Lichtstroom
    4.280 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    173 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads