Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Hoog rendement

Beste combinatie van lichtkwaliteit en rendement!

Producten

Product Vergelijken
1.030
2700
149
90
1.075
3000
156
90
1.100
4000
159
90
1.685
2700
162
80
1.740
3000
167
80
1.790
4000
172
80
1.575
2700
151
90
1.660
3000
160
90

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips blijft zijn beproefde en vertrouwde reeks COB-producten met hoge efficiëntie (sinds 2020) verder ontwikkelen met de introductie van de derde generatie - Fortimo SLM G8(N) HE, verkrijgbaar in zowel CRI 80- als CRI 90-varianten. Fortimo SLM G8(N)HE helpt het buitengewone potentieel van licht te ontsluiten, maakt innovatie mogelijk en inspireert de volgende generatie armatuurontwerpen met een geoptimaliseerde efficiëntie tot 180lm/W, een robuuster product en een verbeterde lichtkwaliteit.

Voordelen

  • Verbeterde efficiëntie en prestaties vergeleken met de vorige generatie G7 HE+

  • Verbeterde anticorrosieprestaties in vergelijking met

Kenmerken

  • Gebaseerd op NBP-technologie die tot 180lm/W mogelijk maakt

  • CRI 80 en CRI 90 met hoge lichtkwaliteit en 2SDCM

Toepassingen

  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Woningen
  • Kantoor

Downloads