PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1205 L15 1919 G8NHE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1205 L15 1919 G8NHE

Bestelcode: 929003902480
Volledige bestelcode: 872016938191900

Specificaties

  • Lichtstroom
    2.725 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    176 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads