Philips Fortimo SLM C 935 1204 L09 1313 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 935 1204 L09 1313 G8N HE

Bestelcode: 929003900580
Volledige bestelcode: 872016938134600

Specificaties

  • Lichtstroom
    2.015 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3500 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    162 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads