Philips Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N HE

Bestelcode: 929003900480
Volledige bestelcode: 872016938131500

Specificaties

  • Lichtstroom
    1.975 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    159 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads