Philips Fortimo SLM C 927 1202 L06 1313 G8N HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 927 1202 L06 1313 G8N HE

Bestelcode: 929003897580
Volledige bestelcode: 872016938044800

Specificaties

  • Lichtstroom
    940 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    2700 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    152 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads