Philips Fortimo SLM C 835 1205 L13 2024 G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 835 1205 L13 2024 G8 HE

Bestelcode: 929003888280
Volledige bestelcode: 872016937765300

Specificaties

  • Lichtstroom
    3.070 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3500 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    176 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    80

Downloads