Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 830 1205 L13 2024 G8 HE

Bestelcode: 929003888180
Volledige bestelcode: 872016937762200

Specificaties

  • Lichtstroom
    2.995 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    3000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    172 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    80

Downloads