Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8 HE

Bestelcode: 929003885680
Volledige bestelcode: 872016937687800

Specificaties

  • Lichtstroom
    1.575 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    2700 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    151 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads