Philips Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8 HE

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 840 1203 L09 1619 G8 HE

Bestelcode: 929003885380
Volledige bestelcode: 872016937678600

Specificaties

  • Lichtstroom
    1.790 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    2
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    172 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    80

Downloads